Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Charges

Il n'existe pas de méthodes normalisées au niveau international permettant de calculer les charges de base pour les roulements à billes en polymère. La technologie actuelle ne permet pas de réaliser un calcul de la durée nominale des roulements.
Pour des vitesses lentes (n < 25 tr/min), le dimensionnement s'effectue en considérant la charge statique limite.
Charge
dynamique limite
La charge dynamique limite indique la charge de service sous laquelle le roulement remplit sa fonction dans la majorité des applications dans des conditions standard. La charge dynamique limite dépend des conditions de fonctionnement et doit être ajustée dans les conditions suivantes :
  • température de fonctionnement T > 50 °C (120 °F)
  • vitesse de rotation n > 20 % de la vitesse limite nlim (→ tableau des produits)
La charge dynamique limite ajustée peut être estimée avec
Clima = fT fn C

Exemple de calcul
→ Roulements rigides à billes à une rangée, Charges
Charge
statique limite

La charge statique limite est la charge maximale qu'un roulement à l'arrêt peut supporter sans risque de dommage pour les billes ou les pistes. Elle dépend de la température de fonctionnement et doit être ajustée à des températures de fonctionnement T > 50 °C .

La charge statique limite ajustée peut être estimée avec
C0lima = fT C0

Symboles

Climlimite de charge dynamique [kN] (→ tableau des produits)
Climalimite de charge dynamique ajustée [kN]
C0lim
limite de charge statique [kN] (→ tableau des produits)
C0limalimite de charge statique ajustée [kN]
fn
facteur de correction pour la vitesse (diagramme 1)
fT
facteur de correction pour la température de fonctionnement (diagramme 1)
n
vitesse de rotation [tr/min]
nlimvitesse limite [tr/min] (→ tableau des produits)
Ttempérature de fonctionnement [°C (°F)]

SKF logo