Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Vitesse admissible

Pour les butées à billes en polymère, la vitesse limite (→ tableau des produits) doit servir de facteur déterminant pour l'estimation de la vitesse admissible.
La vitesse admissible dépend de la charge appliquée et de la température de fonctionnement. Lorsque ces deux valeurs sont connues, le facteur de correction pour la vitesse fn peut être calculé avec



fn
facteur de correction pour la vitesse
P
charge appliquée [kN]
fT
facteur de correction pour la température (diagramme 1)
Climcharge dynamique limite [kN] (→ tableau des produits)

En commençant par le facteur de correction calculé pour la vitesse fn depuis l'axe des ordonnées (diagramme 1), on peut déterminer sur l'axe des abscisses le pourcentage de la vitesse limite et calculer la vitesse admissible.
SKF logo