Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Limites de température et dilatation thermique

La température de fonctionnement admissible pour les roulements à billes en polymère est limitée par le type de polymère (diagramme 1). Lorsque des températures hors de la plage admissible ou inférieures à 0 °C (30 °F) sont attendues, contactez SKF.
En plus de la température de fonctionnement, la dilatation thermique est également importante. Le coefficient de dilatation thermique (diagramme 2) :
  • permet aux concepteurs de prédire les effets de la température sur le jeu interne du roulement
  • peut être jusqu'à 10 fois supérieur pour un polymère que pour l'acier
  • peut présenter des variations considérables pour différents polymères
SKF logo