Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Roulements capteurs

Nouvelle génération de roulement-codeur pour moteur électrique - roulement capteur
Les roulements capteurs SKF sont utilisés pour suivre, avec précision des mouvements de rotation ou des déplacements linéaires. Ils sont :
  • compacts
  • robustes et fiables
  • simples et prêts au montage

Les solutions avec capteurs intégrés développées par SKF sont implémentées avec succès dans de nombreuses applications industrielles et automobiles, telles que les moteurs électriques, les véhicules électriques, les rouleaux compresseurs, les tracteurs, les chariots élévateurs et les convoyeurs. Applications typiques :

  • gestion du moteur
  • direction
  • détection de vitesse et de position
  • mesure de la position angulaire
Pour plus d'informations sur les roulements capteurs SKF, contactez votre représentant SKF local.

Nouvelle génération de roulements-codeurs pour moteur électrique SKF

SKF logo