Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Montage

Manipulez les roulements-codeurs SKF avec précaution afin d'éviter d'endommager le capteur et le câble de connexion. N'exercez jamais d'efforts sur le câble, la sortie de câble, le corps du capteur ou la bague d'impulsions.
Sur demande, SKF peut vous aider à optimiser les processus de montage et de connexion. Des conseils généraux de montage des roulements rigides à billes SKF sont disponibles à l'adresse skf.com/mount.

Montage d'un roulement-codeur sur un arbre
Les roulements-codeurs sont généralement montés sur un arbre avec un ajustement serré. Pour les pousser sur l'arbre, appliquez un effort de montage à l'aide d'une douille ou d'un manchon appuyé contre la face latérale de la bague intérieure (fig. 1). Pour faciliter le montage, la bague intérieure du roulement peut être chauffée :
  • Utilisez une plaque chauffante électrique avec contrôle de la température.
  • Ne chauffez pas le roulement-codeur à plus de 80 °C (175 °F)
  • Placez le roulement sur un tourillon pour chauffer efficacement la bague intérieure (fig. 2).
  • Placez le roulement de manière à ce que le joint soit en position inférieure pour empêcher la graisse de couler du roulement.
  • N'utilisez pas d'appareils de chauffage par induction car cela risquerait d'endommager les composants électroniques.
Montage d'un roulement-codeur dans un palier
Lorsque les roulements-codeurs doivent être montés dans un palier avec un ajustement serré, ils peuvent être montés à la presse ou le palier peut être chauffé. L'effort de montage doit être appliqué par l'intermédiaire d'un manchon, d'une douille appuyée sur la face latérale de la bague extérieure ou d'un segment d'arrêt monté sur la bague extérieure (fig. 3).

Dans des applications de moteurs électriques typiques, le roulement peut être mis en place en utilisant les boulons de fixation du couvercle de fermeture avec le flasque du moteur (fig. 4).

Connexion du câble
Le câble doit être protégé par une gaîne pour empêcher les courbes serrées, tout pincement et tout contact avec des pièces mobiles. Ne placez pas le connecteur à proximité d'autres fils ou câbles électriques afin d'éviter toute interférence avec le signal du capteur.
SKF logo