Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Vitesse admissible

La vitesse de fonctionnement admissible est limitée par le joint frottant dans le roulement. Le capteur est exploitable depuis une vitesse nulle jusqu'à la vitesse limite indiquée dans le tableau des produits pour le roulement-codeur en question.
SKF logo