Cookies sur le site Internet SKF

Nous utilisons des cookies pour optimiser l'utilisation de nos sites et applications Web. Si vous continuez sans modifier les paramètres de votre navigateur, nous supposons que vous consentez à recevoir des cookies. Toutefois, vous pouvez changer à tout moment les paramètres de gestion des cookies de votre navigateur.

Roulements, ensembles roulements et paliers

Les exigences des applications et les conditions de fonctionnement des machines en rotation sont extrêmement diverses. Pour obtenir des performances optimales pour votre application, vous devez prendre en compte de nombreux paramètres différents, entre autres : dimensions, poids, vitesses de rotation, charges, étanchéité et lubrification. En travaillant avec SKF, vous avez accès à la plus large gamme de roulements et rotules au monde, proposée par un seul fabricant, ainsi qu'à des conseils d'experts et à des outils de calcul pour vous aider à identifier les produits optimaux pour les exigences de performances de votre application.
Vous trouverez les produits que vous cherchez par :
  • désignation ou dimensions : Saisissez les informations dans le widget Product search à droite.
  • type : Sélectionnez dans la liste des tableaux de produits.

Roulements

SKF fabrique pratiquement tous les types de roulements à billes et à rouleaux. Ils sont disponibles en différentes sections et conviennent à une très large variété de conditions de fonctionnement et d'exigences en termes de performance.
Une large gamme de rotules, d'embouts et de coussinets est également disponible pour répondre à différents besoins de mouvements d'oscillation. De nombreuses variantes de conception et de matériaux sont disponibles et offrent une sélection inégalée pour répondre aux besoins de votre application.

Ensembles roulements

Les ensembles roulements SKF comprennent généralement un palier, un roulement, un joint, du lubrifiant et un mécanisme de blocage de l'arbre. Ils sont pré-assemblés et réglés à l'usine. Ces ensembles roulements prêts-à-monter sont disponibles avec des roulements à billes ou à rouleaux.
En plus des ensembles roulements 100 % acier standard, SKF propose également des solutions destinées à des industries spécifiques telles que, par exemple, l'industrie agroalimentaire et pharmaceutique où des matériaux, lubrifiants, joints et paliers spéciaux sont requis pour répondre aux exigences de performances et environnementales.

Paliers

SKF développe et fabrique une gamme complète de paliers et de joints afin de répondre aux caractéristiques techniques et aux exigences de de performances de ses roulements,. Ces paliers et joints sont réputés pour leur qualité et leur durabilité. En plus de leurs caractéristiques de conception uniques, qui simplifient le montage, l'alignement et la relubrification, les paliers SKF sont usinés avec précision de manière à permettre au roulement incorporé de fonctionner pendant toute leur durée de service attendue.
SKF logo