Cookies sur le site Internet SKF

Nous utilisons des cookies pour optimiser l'utilisation de nos sites et applications Web. Si vous continuez sans modifier les paramètres de votre navigateur, nous supposons que vous consentez à recevoir des cookies. Toutefois, vous pouvez changer à tout moment les paramètres de gestion des cookies de votre navigateur.

Processus de sélection des roulements

Lorsque vous choisissez des roulements pour une application donnée, votre but est d'optimiser les performances de votre équipement et cela à moindre coût. Il est essentiel de prendre en compte les conditions dans lesquelles votre équipement est assemblé, utilisé et entretenu. En effet, tous ces facteurs peuvent varier d'une application à une autre, dont la robustesse et la durée nominale, qui restent des critères incontournables.

Pour affiner votre sélection, d'autres facteurs clés sont à prendre en compte :

  • le lubrifiant et la méthode de lubrification
  • l'ajustement sur l'arbre et dans le palier
  • la classe de jeu du roulement
  • le matériau et le guidage de la cage
  • la stabilité dimensionnelle
  • les exigences de précision
  • l'étanchéité du roulement
  • la méthode de montage et la maintenance
Plusieurs facteurs doivent être pris en compte lors de la sélection des roulements :

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting
Chaque icône représente une étape du processus.
Le processus fournit une approche simple, étape par étape. Avec des étapes clairement définies et nommées, il est plus facile de trouver des informations précises sur un sujet spécifique. En réalité, toutefois, vous trouverez des interdépendences qui vous obligeront à naviguer de manière répétée entre les étapes.

Support SKF

Service Applications Techniques SKF

Le service Applications Techniques SKF peut vous apporter le support technique nécessaire et l'expertise dont vous avez besoin.

Les ingénieurs d'applications SKF s'appuient sur une large expérience et un réseau mondial d'experts dans différentes industries pour aider les constructeurs et les utilisateurs finaux à relever leurs défis au quotidien.

Ils peuvent, à partir d'une analyse détaillée de l'application et à l'aide d'outils de calcul en ligne SKF, déterminer les types et les dimensions de roulements, adaptés aux exigences des équipements tournants. Cette analyse étape par étape permet également de définir les besoins en termes de lubrification, d'ajustements et d'étanchéité pour une solution optimale et des performances fiables. → Outils de calcul de support, ci-dessous.

Contactez le service Applications Techniques SKF par l'intermédiaire de votre représentant SKF local si vous avez des questions par rapport aux informations présentées dans les sections sur les produits ou besoin d'assistance lors du processus de sélection des roulements.

Outils de calcul de support

Dans les premières étapes du processus d'analyse de l'application et de conception, la sélection des roulements repose sur différentes suppositions puis d'autres données viennent au fur et à mesure affiner les résultats
SKF peut vous soutenir à travers tout ce processus grâce à ses outils logiciels techniques (diagramme 1), allant d'outils en ligne conviviaux, basés sur les formules présentées dans cette section et sur skf.com, jusqu'à des systèmes de simulation plus sophistiqués utilisant les théories les plus récentes.
Outils en ligne

Les outils techniques en ligne SKF (diagramme 1) permettent de :

  • rechercher des données sur les roulements à partir de la désignation ou des dimensions
  • calculer de nombreux paramètres utiles liés aux roulements et aux applications, entre autres la durée nominale du roulement, la durée SKF, la limite de charge minimale, les tolérances et ajustements d'arbre/de palier et les intervalles de relubrification
  • évaluer de simples montages de roulements
  • générer des dessins de roulements et paliers pouvant être utilisés dans la plupart des programmes CAO disponibles dans le commerce
SKF SimPro Quick
SKF SimPro Quick (diagramme 1) est un logiciel de modélisation et de simulation qui permet d'évaluer rapidement sur le terrain la conception des montages de roulements et leurs performances, tout en tenant compte de leurs conditions de fonctionnement et des exigences de l’application. En plus de l'analyse de base effectuée par les outils en ligne, SKF SimPro Quick vous permet de déterminer la répartition de la charge dans le roulement, les effets de la rigidité et le jeu du roulement.

SKF SimPro Quick est intuitif et facile à utiliser. Il suit le processus SKF d'analyse de l'application et de sélection des roulements et vous permet de bénéficier de l'expertise technique SKF. Entièrement compatible avec la plate-forme SKF SimPro, vous permet échanger facilement des résultats avec votre interocuteur SKF.

SKF SimPro Expert
SKF SimPro Expert (diagramme 1) est le programme d'applications de roulements couramment utilisé au sein de la communauté Applications techniques SKF. Ce programme de simulation sophistiqué vous permet d'analyser de manière bien plus approfondie que SKF SimPro Quick les systèmes pour arbres multiples. Il intègre de nombreuses fonctions :
  • la plupart des fonctions de modélisation requises pour l'analyse de la rotation dans les applications industrielles générales
  • des options complètes pour l'analyse du comportement du système, par exemple les effets du jeu et la répartition détaillée des contraintes de contact des éléments roulants
  • la conception d'expériences (DOE)
SKF SimPro Expert propose également en option l'ajout de modules avancés pour des analyses plus approfondies, comme par exemple l'impact des performances des roulements avec un support flexible.

Pour plus d'informations sur SKF SimPro Expert, veuillez contacter votre interlocuteur SKF local.

SKF BEAST
SKF BEAST (outil de simulation des roulements) (diagramme 1) est un programme de simulation qui permet aux ingénieurs SKF d'étudier le comportement dynamique détaillé à l'intérieur d'un sous-système mécanique, tel qu'un roulement, dans pratiquement n'importe quelle condition de charge.

Il s'agit d'un système multicorps se concentrant tout particulièrement sur les conditions transitoires et les détails de la géométrie et des contacts, permettant ainsi d'effectuer une analyse détaillée, par exemple, du comportement de la cage du roulement et de ses mécanismes d'usure.

Ceci permet de « tester » de nouveaux concepts et conceptions plus rapidement et en obtenant plus d'informations qu'avec une mise à l'essai physique classique.

Pour plus d'informations sur SKF BEAST et l'aide qu'il peut vous apporter, veuillez contacter votre représentant SKF local.


SKF développe continuellement ses outils logiciels techniques pour ses ingénieurs et ses clients afin qu'ils concoivent des solutions optimales du point de vue technique, commercial et environnemental.
SKF logo