Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Système de désignation de base des roulements

Les désignations de la plupart des roulements SKF suivent un système de désignation. La désignation complète d'un roulement est constituée d'une désignation de base accompagnée ou non d'un ou plusieurs préfixes et suffixes complémentaires (diagramme 1). La désignation de base identifie :

  • le type de roulement
  • le modèle de base
  • les dimensions d'encombrement

Les préfixes et les suffixes identifient les caractéristiques de conception ou les composants du roulement.

Désignations de base

En général, une désignation de base contient trois à cinq chiffres. Le système de désignation de base est montré dans le tableau 1. Les combinaisons de chiffres et de lettres ont la signification suivante :

  • Le premier chiffre ou la première lettre ou combinaison de lettres identifie le type de roulement et, éventuellement, une variante de base.
  • Les deux chiffres suivants identifient la série de dimensions ISO. Le premier chiffre indique la série de largeurs ou hauteurs (dimensions B, T ou H). Le deuxième chiffre identifie la série de diamètres (dimension D).
  • Les deux derniers chiffres de la désignation de base identifient le code de dimension de l'alésage du roulement. Le code de dimension multiplié par 5 indique le diamètre d'alésage (d) en mm.

Les plus importantes exceptions au système de désignation sont les suivantes :

  1. Dans certains cas, le chiffre indiquant le type de roulement ou le premier chiffre d'identification de la série de dimensions est omis. Ces chiffres sont donnés entre parenthèses dans le tableau 1.
  2. Les roulements de diamètre d'alésage 10, 12, 15 ou 17 mm ont les codes d'identification de dimension suivants :
    00 = 10 mm
    01 = 12 mm
    02 = 15 mm
    03 = 17 mm
  3. Pour les roulements de diamètre d'alésage < 10 mm ou ≥ 500 mm, ce dernier est généralement indiqué en millimètres (non codé). L'identification des dimensions est séparée du reste de la désignation par une barre oblique, par ex. 618/8 (d = 8 mm) ou 511/530 (d = 530 mm). Cela est également valable pour les roulements standard conformes à la norme ISO 15 de diamètre d'alésage 22, 28 ou 32 mm, par ex. 62/22 (d = 22 mm).
  4. Pour certains roulements plus petits de diamètre d'alésage inférieur à 10 mm, comme les roulements rigides à billes, à rotule sur billes et à billes à contact oblique, le diamètre d'alésage est également indiqué en millimètres (non codé). Il est cependant séparé de la désignation de série par une barre oblique, par exemple 629 ou 129 (d = 9 mm).
  5. Les diamètres d'alésage différents du diamètre standard sont indiqués non codés, en millimètres, avec jusqu'à trois chiffres après la virgule. Cette identification du diamètre d'alésage fait partie de la désignation de base et en est séparée par une barre oblique, par ex. 6202/15.875 (d = 15,875 mm = 5/8 in).

Série de roulement
Les désignations de série des roulements sont constituées d'une identification du type de roulement et de la série de dimensions. Les désignations de série les plus courantes sont présentées dans le tableau 1. Les chiffres entre parenthèses font partie du système, mais ne sont pas utilisés en pratique dans la désignation de série.

Préfixes et suffixes

Les désignations de la plupart des roulements SKF suivent un système qui consiste en une désignation de base complétée ou non d'un ou plusieurs préfixes et/ou suffixes, comme montré dans le tableau et les exemples ci-dessous.

Les préfixes et suffixes fournissent des informations complémentaires sur le roulement.

Préfixes servent en premier lieu à identifier les composants d'un roulement. Ils peuvent également identifier les différentes variantes de roulements.

Suffixes identifient les modèles ou variantes qui diffèrent de la conception originale ou du modèle de base actuel. Ils sont divisés en groupes. Lorsque plusieurs caractéristiques spécifiques doivent être identifiées, des suffixes sont fournis dans l'ordre indiqué dans le tableau ci-dessous.

Des détails concernant la signification des préfixes et suffixes spécifiques sont indiqués dans les sections des produits concernés.

Système de désignation

Basic bearing designation system


Préfixes

Désignation de base

Suffixe - Conception interne

Suffixe - Conception externe (joints, rainure pour segment d'arrêt, etc.)

Suffixe - Conception de cage

Suffixe - Matériaux, traitement thermique

Suffixe - Tolérance, jeu, précharge, fonctionnement silencieux

Suffixe - Ensembles de roulements, roulements appariés

Suffixe – Stabilisation

Suffixe – Lubrification

Suffixe - Autres variantes


Désignations de roulements non couvertes par le système de désignation de base

Roulements-inserts
Les désignations des roulements-inserts diffèrent quelque peu de celles décrites dans le système de désignation de base et sont présentées dans la section du produit en question.

Roulements à aiguilles
Les désignations des roulements à aiguilles ne suivent pas complètement le système de désignation de base et sont présentées dans la section du produit en question.

Roulements à rouleaux coniques
Les désignations des roulements à rouleaux coniques en cotes métriques suivent le système de désignation de base ou un système de désignation, établi par ISO en 1977, présenté dans la norme ISO 3551).
Le système de désignation des roulements à rouleaux coniques en cotes pouces est défini par la norme ANSI/ABMA correspondante. Le système de désignation pour les roulements à rouleaux coniques est expliqué dans la section du produit en question.

Roulements sur mesure
La désignation des roulements conçus pour répondre à une exigence spécifique du client sont généralement un numéro de dessin. Le numéro de dessin ne fournit aucune information sur le roulement.

Autres roulements
Les roulements non présentés dans les sections Roulements à billes et Roulements à rouleaux, tels que les roulements de Super Précision, à section mince, d'orientation ou linéaires, suivent des systèmes de désignation pouvant différer considérablement du système de désignation de base.


  1. 1)Pour plus des informations sur comment obtenir la documentation ISO utile, reportez-vous à ISO - International Organisation for Standardization.
SKF logo