Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Dimensions d'encombrement normalisées

Les dimensions d'encombrement sont les dimensions principales d'un roulement (fig. 1 et fig. 2). Elles comprennent :
  • le diamètre d'alésage (d)
  • le diamètre extérieur (D)
  • la largeur ou hauteur (B, C, T ou H)
  • les dimensions des arrondis (r)

Les dimensions d'encombrement des roulements en cotes métriques sont normalisées dans les plans généraux2) ISO :

  • ISO 15 pour les roulements radiaux, sauf les roulements Y, certains types de roulements à aiguilles et de roulements à rouleaux coniques
  • ISO 104 pour les butées
  • ISO 355 pour les roulements à rouleaux coniques

La plupart des roulements sont conformes aux dimensions des normes ISO, ce qui est un prérequis pour permettre l'interchangeabilité.

Le plan général ISO pour les roulements radiaux contient plusieurs séries de diamètres extérieurs normalisés pour chaque diamètre d'alésage standard. Elles sont appelées séries de diamètres et sont numérotées 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3 et 4 (dans l'ordre croissant des diamètres extérieurs). Dans chaque série de diamètres, il existe différentes séries de largeurs (séries 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 dans l'ordre croissant des largeurs). La fig. 3 montre les séries de diamètres 0, 2 et 3 associées aux séries de largeurs 0, 1, 2 et 3.

Pour les butées, des séries de hauteurs sont utilisées à la place des séries de largeurs. Les séries de hauteurs sont numérotées 7, 9, 1 et 2.

Les roulements conformes aux plans généraux ISO présentent les mêmes dimensions d'encombrement lorsqu'ils partagent le même diamètre d'alésage et la même série de dimensions (fig 4). Sinon, ils présentent des dimensions d'encombrement différentes.

Roulements en cotes pouces

En plus des roulements conformes aux dimensions ISO, SKF propose une large gamme de roulements en cotes pouces conformes aux normes américaines et britanniques.
  1. 1)ISO utilise T.
  2. 2)Pour plus d'informations sur comment obtenir la documentation ISO utile, reportez-vous à ISO - International Organisation for Standardization.
SKF logo