Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Connaissances générales sur les roulements

Cette section présente des informations générales valables pour les roulements.
La section Notions de base sur les roulements contient des informations essentielles que les lecteurs doivent connaître. Lorsque vous aurez lu cette section, vous :
  • saurez ce que sont les roulements
  • connaîtrez leurs composants
  • aurez une compréhension de base des matériaux utilisés pour les roulements
  • serez familiarisé avec la terminologie
  • comprendrez le système des dimensions d'encombrement normalisées
  • pourrez obtenir des informations sur un roulement à partir de sa désignation (référence)
La section Tolérances contient des informations vous permettant d'identifier et de déterminer les tolérances de pratiquement tous les roulements présentés ici. Ceci est possible car les tolérances des roulements sont normalisées au niveau international, en premier lieu par ISO. Les sections sur les produits individuels font référence à des informations présentées dans cette section, au besoin.
La section Stockage contient des conseils sur la manipulation des roulements SKF et la gestion du stockage.
SKF logo