Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Dimensions d'arrondi

Dimensions d'arrondi minimales (fig. 1) sont indiquées dans les tableaux des produits, pour le sens radial (r1, r3) et axial (r2, r4). Pour les roulements SKF en cotes métriques, ces valeurs sont conformes aux plans généraux listés dans les normes suivantes :

  • ISO 15, ISO 12043 et ISO 12044 pour les roulements radiaux
  • ISO 355 pour les roulements radiaux à rouleaux coniques
  • ISO 104 pour les butées

Les dimensions d'arrondi maximales (fig. 1) pour le sens radial (r1, r3) et axial (r2, r4), appropriées pour les valeurs minimales respectives et le diamètre d'alésage ou extérieur, sont indiquées dans les tableaux suivants :

  • Roulements radiaux et butées en cotes métriques, à l'exception des roulements radiaux à rouleaux coniques → tableau 1
  • Roulements radiaux à rouleaux coniques en cotes métriques → tableau 2
  • Roulements à rouleaux coniques en cotes pouces → tableau 3

Les dimensions d'arrondi maximales pour les roulements SKF en cotes métriques sont conformes à ISO 582.

Exemple

Quelle est la plus grande valeur radiale et axiale (r1 max et r2 max) pour l'arrondi d'un roulement rigide à billes 6211 ?

À partir du tableau de produits pertinent, r1,2 min = 1,5 mm et d = 55 mm.

À partir du tableau 1, avec rs min = 1,5 mm et d < 120 mm, la plus grande valeur radiale r1 max = 2,3 mm et la plus grande valeur axiale r2 max = 4 mm.


SKF logo