Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Roulements à rouleaux toroïdaux CARB

Roulement à rouleaux toroïdaux CARB
Les roulements à rouleaux toroïdaux CARB comportent une rangée de rouleaux symétriques, longs et légèrement bombés, guidés par des pistes à profil toroïdal.(fig. 1). Ils s'utilisent uniquement en tant que paliers libres car ils ne peuvent reprendre que des charges radiales. Les roulements CARB remplacent avantageusement les roulements à rotule sur rouleaux côté libre dans des montages de paliers libre/fixe.

Caractéristiques des roulements

  • Supportent le défaut d'alignement
    Les roulements CARB sont auto-aligneurs comme les roulements à rotule sur rouleaux ou à rotule sur billes (fig. 2).
  • Acceptent le déplacement axial
    Les roulements CARB compensent la dilatation thermique de l'arbre comme les roulements à rouleaux cylindriques ou à aiguilles (fig. 3).
  • Large gamme de séries de dimensions
    La gamme des roulements CARB est identique à celle des roulements à rotule sur rouleaux et correspond également à celles des roulements à rotule sur billes, des roulements à rouleaux cylindriques et des roulements à aiguilles (fig. 4)
  • Longue durée de service
    Le profil spécial des rouleaux permet d'éviter les concentrations de contraintes aux extrémités des rouleaux (fig. 5).
  • Un faible frottement
    Le guidage automatique des rouleaux maintient les frottements et les échauffements à de faibles niveaux (fig. 6).
  • Meilleure résistance à l'usure
    Tous les roulements CARB sont des roulements SKF Explorer - Upgrade.
  • Faible niveau de bruit
    Les roulements CARB peuvent réduire les niveaux sonores et vibratoires, par exemple dans les machines à papier et les ventilateurs.

Montage de roulements pour une longue durée de service

Les roulements CARB offrent des avantages dans les montages de roulements auto-aligneurs (fig. 7). Le roulement CARB dans le palier libre permet d'éviter les forces axiales induites, ce qui offre plusieurs avantages :
  • Des charges réduites qui augmentent la durée de service.
  • La température de fonctionnement des roulements est plus faible, le lubrifiant dure plus longtemps et les intervalles de maintenance peuvent être allongés. 
  • Les niveaux de bruit et de vibrations peuvent être réduits.

Regardez cette vidéo (4 min) pour en savoir plus sur le montage de roulements auto-aligneurs SKF.

SKF self-aligning bearing arrangement

Manchon de serrage – Sélecteur d’outils et d’accessoires

SKF logo