Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Roulements à rouleaux cylindriques

Roulement à rouleaux cylindriques à une rangée
Les roulements à rouleaux cylindriques SKF sont disponibles en de nombreux modèles, séries et dimensions. Les principales différences de conception entre les roulements présentés dans cette section sont les suivantes :
  • le nombre de rangées de rouleaux (une, deux ou quatre)
  • le type de cage (avec, sans ou modèles spéciaux)
    • Les roulements avec cage peuvent supporter des charges radiales importantes, de fortes accélérations et des vitesses élevées.
    • Les roulements à rouleaux jointifs (sans cage) intègrent un nombre maximal de rouleaux, ce qui leur permet de supporter des charges radiales très élevées, à des vitesses modérées.
    • Les roulements à rouleaux cylindriques haute capacité SKF associent la capacité de charge élevée d'un roulement à rouleaux jointifs à la capacité de fonctionnement à vitesse élevée d'un roulement avec cage.
  • La position et le nombre des épaulements de guidage sur la bague intérieure et sur la extérieure.


Caractéristiques des roulements

  • Grande capacité de charge
  • Grande rigidité
  • Autorisent un déplacement axial (fig. 1)
    Sauf pour les roulements avec épaulements à la fois sur les bagues intérieure et extérieure.
  • Faible frottement Surface de contact face rouleau/épaulement
    La conception des épaulements, (fig. 2), ainsi que la conception de la face des rouleaux et les états de surface ou contact permettent la formation d'un film lubrifiant qui réduit le frottement et augmente la capacité de charge.
  • Longue durée de service
    Le profil logarithmique des rouleaux réduit les contraintes de bord au contact entre le rouleau et la piste (fig. 3) et diminue la sensibilité au défaut d'alignement et la flexion de l'arbre.
  • Une meilleure fiabilité de fonctionnement
    Les états de surface au contact des rouleaux et des pistes induit la formation d'un film lubrifiant hydrodynamique.
  • Séparables et interchangeables
    Les composants séparables des roulements à rouleaux cylindriques SKF sont interchangeables (fig. 4). Ceci facilite le montage, le démontage ainsi que les inspections de maintenance.
En plus des roulements présentés dans cette section, SKF propose des roulements à rouleaux cylindriques pour répondre aux exigences d'applications spécifiques. Cette gamme inclut les :
SKF logo