Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Roulements à aiguilles

Les roulements à aiguilles SKF sont assimilables à des roulements à rouleaux cylindriques dont le diamètre des éléments roulants est très petit par rapport à leur longueur. Le profil modifié des pistes/rouleaux permet d'éviter les concentrations de contraintes afin d'améliorer la durée de service.

SKF fournit des roulements à aiguilles de différents types et de séries dans une large gamme de dimensions, tous parfaitement adaptés à une grande diversité de conditions de fonctionnement et d'applications.

Autres roulements à aiguilles :


Bagues intérieures utilisées comme bagues d'usure

SKF logo