Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Butées à aiguilles

Butées à aiguilles et rondelles

Les butées à aiguilles SKF sont équipées d'une cage rigide pour retenir et guider de manière fiable un grand nombre d’aiguilles. Les cages à aiguilles disposent d'une rigidité élevée dans un minimum d'espace axial. Dans les applications où les faces des composants adjacents peuvent servir de pistes de roulement, les cages à aiguilles n'occuperont pas plus de place qu'une rondelle de butée classique.

Caractéristiques des roulements

  • Peuvent supporter des charges axiales ou des chocs importants
    Les très faibles écarts de diamètre des aiguilles dans une même cage permettent à ces butées de supporter des charges ou des chocs importants.
  • Prolongement de la durée de service du roulement
    Pourlimiter les contraintes de bord, les extrémités des rouleaux sont légèrement abattues réduisant ainsi la pression de contact sur les pistes de roulement.
SKF logo