Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Roulements fabriqués avec un préréglage pour la précharge

Les roulements à appariement universel et les ensembles de roulements appariés sont fabriqués avec un préréglage dans des catégories de précharge différentes, afin de répondre aux diverses exigences concernant la vitesse de rotation, la rigidité et la température de fonctionnement.

Le niveau de précharge dépend de la série de roulement, de l'angle de contact, de la géométrie interne et de la taille du roulement, et s'applique aux ensembles de roulements montés dos à dos ou face à face. Les valeurs de précharge ne sont pas normalisées et sont indiquées dans le tableau des produits.

Les roulements de la série S70 W sont fabriqués sous forme de roulements isolés pour appariement universel ou sous forme appariée de deux roulements. Dans les deux cas, montés par paire dos à dos ou face à face, la précharge standard avant le montage est de zéro.

Des ensembles de roulements appariés avec une précharge spéciale peuvent être fournis sur demande. Ces ensembles de roulements sont identifiés par le suffixe de désignation G suivi d'un chiffre. Le chiffre correspond à la valeur de précharge moyenne de l'ensemble, exprimée en daN. Les ensembles de roulements à appariement universel constitués de trois roulements et plus ne peuvent pas être soumis à une précharge spéciale. Les ensembles de roulements appariés, comprenant au moins trois roulements ont une précharge supérieure à celle des ensembles avec deux roulements. La précharge de ces ensembles de roulements s'obtient en multipliant les valeurs d'un roulement simple par un facteur indiqué dans le tableau 1.

719 D, 70 D et 72 D

Les roulements des séries 719 D, 70 D et 72 D sont fabriqués dans quatre catégories de précharge différentes :
  • catégorie A, précharge extra-légère
  • catégorie B, précharge légère
  • catégorie C, précharge moyenne
  • catégorie D, précharge forte

718 D, 719 E et 70 E

Les roulements des séries 718 D, 719 E et 70 E sont fabriqués dans trois catégories de précharge différentes :
  • catégorie A, précharge légère
  • catégorie B, précharge moyenne
  • catégorie C, précharge forte

Ces catégories de précharge sont valables pour les :

  • roulements simples à appariement universel
  • ensembles de roulements à appariement universel
  • ensembles de roulements appariés

Dans les applications où la priorité est donnée aux vitesses élevées plutôt qu'au niveau de rigidité, les classes de précharge supplémentaires suivantes sont disponibles :

  • classe L, précharge légère réduite pour ensembles de roulements asymétriques
  • classe M, précharge moyenne réduite pour ensembles de roulements asymétriques
  • classe F, précharge forte réduite pour ensembles de roulements asymétriques

Comme il a été indiqué, ces classes de précharge sont uniquement disponibles pour les ensembles de roulements appariés qui sont asymétriques, par ex. TBT, TFT, QBT et QFT. Les ensembles de roulements des classes de précharge L, M ou F, composés de trois ou quatre roulements, ont la même précharge que les ensembles à deux roulements des classes de précharge A, B ou C. Par conséquent, la précharge des ensembles de roulements appariés qui sont asymétriques, par ex. TBT, TFT, QBT et QFT, peut être tirée directement des tableaux de produits.

Le tableau 2 présente un exemple des possibilités de précharge pour un montage avec un ensemble apparié de roulements 7014 CE.

719 B et 70 B

Les roulements des séries 719 B et 70 B sont fabriqués dans trois catégories de précharge différentes :
  • catégorie A, précharge légère
  • catégorie B, précharge moyenne
  • catégorie C, précharge forte
SKF logo