Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Cages

Selon leur série et leur taille, les roulements à billes à contact oblique à une rangée de super précision sont équipés en standard d'une des cages suivantes (matrice 1) :
  • cage en résine phénolique renforcée de textile en coton, à fenêtres, centrée sur la bague extérieure, sans suffixe de désignation (fig. 1)
  • cage en PEEK renforcé de fibres de verre, à fenêtres, centrée sur la bague extérieure, suffixe de désignation TNHA (fig. 2)
  • cage en PEEK renforcé de fibres de verre dans la série S70 .. série W de type à fenêtres, sans suffixe de désignation (fig. 3)
    • centrée sur la bille pour les vitesses faibles et moyennes
    • centrée sur la bague extérieure pour les vitesses élevées
  • une cage en PEEK renforcé de fibres de carbone, type à fenêtres, centrée sur la bague extérieure, sans suffixe de désignation (fig. 4)
  • cage massive en laiton, à fenêtres, centrée sur la bague extérieure, suffixe de désignation MA

Les cages en polymère léger réduisent les forces centrifuges et d'inertie, tout en maximisant l'efficacité du lubrifiant.

D'autres matériaux et modèles de cages sont disponibles sur demande. Contactez le service Applications Techniques SKF.

Pour en savoir plus sur les matériaux, reportez-vous à la section Matériaux des cages.

SKF logo