Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Capacité de charge des ensembles de roulements

Les valeurs des charges de base (C, C0) et des limites de fatigue (Pu) indiquées dans le tableau des produits sont valables pour les roulements simples. Pour les ensembles de roulements, les valeurs correspondantes pour les roulements simples doivent être multipliées par un facteur indiqué dans le tableau 1.
SKF logo