Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Caractéristiques des roulements

Roulements à simple effetRoulements à double effetCartouches
Dimensions d'encombrementISO 15:2011, uniquement pour les séries BSA 2 et BSA 3 qui sont conformes à la série de dimensions ISO 02 et 03, respectivement

BSD series bearings partly follow ISO dimension series

Non normaliséesNon normalisées
Tolérances
Pour en savoir plus (→ Tolérances)
Précision dimensionnelle P4
Précision de rotation P2
Valeurs : ISO 492:2014 (tableau 1)

Les valeurs sont applicables aux roulements individuels. Pour les ensembles de roulements appariés, le faux-rond axial est normalement dans les 2,5 μm si les portées de roulement sont usinées précisément et les roulements sont montés correctement.

Précision de rotation P4 Valeurs : ISO 492:2014 (tableau 1)

Valeurs de précision dimensionnelle : tableau 1

Valeurs : (tableau 2)
SKF logo