Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Butée à billes à contact oblique pour transmission par vis

Les machines-outils ont besoin de transmissions par vis qui peuvent positionner une pièce ou composant de machine rapidement, efficacement et précisément. Pour répondre à ces exigences, les transmissions par vis peuvent être soutenues aux deux extrémités par des butées à billes à contact oblique de Super Précision SKF. Ces butées offrent une rigidité et une capacité de charge axiales élevées, supportent de hautes vitesses et des accélérations rapides et offrent une très haute précision de rotation.

Les butées à billes à contact oblique pour transmissions par vis conviennent particulièrement aux applications à transmission par vis, mais sont également très adaptées à d'autres applications, où un support radial et axial sûr est nécessaire, avec un guidage axial extrêmement précis de l'arbre.

SKF logo