Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Capacité de charge des ensembles de roulements

La charge dynamique C et la charge statique C0, ainsi que la limite de charge de fatigue Pu indiquées dans le tableau de produits pour les roulements à simple effet s'applique aux charges axiales pour les roulements individuels. Pour les ensembles de roulements, les valeurs applicables peuvent être obtenues en appliquant les coefficients indiqués dans le tableau 1 aux valeurs spécifiées pour les roulements isolés.
SKF logo