Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Système de désignation

Les désignations des roulements de Super Précision SKF suivent un système qui consiste en une désignation de base suivie ou non d'un ou plusieurs préfixes et/ou suffixes.
Vous trouverez ci-après un exemple et les options possibles pour les roulements à rouleaux cylindriques axiaux-radiaux :
Basic bearing designation system

Exemple

NRT 260 A/GNRT 260 =
A =
G =

Options possibles pour les roulements à rouleaux cylindriques axiaux-radiaux

Test Designation 1
Préfixes (n.a.)

Test Designation 2
Désignation de base
NRTRoulement à rouleaux cylindriques axiaux-radiaux
80
à
850
Diamètre d'alésage [mm]

Catalogue image - Test Designation 3
Suffixes - Conception interne
AConception interne de base
Bconception intérieure spécifique

Test Designation 4
Suffixes - Conception externe (joints, rainure pour segment d'arrêt, etc.) (n.a.)

Catalogue image - Test Designation 5
Suffixes - Conception de cage (n.a.)

Catalogue image - Test Designation 6.1
Suffixes - Matériaux, traitement thermique (n.a.)

Test Designation 6.2
Suffixes - Précision, jeu, précharge, fonctionnement silencieux (n.a.)

Test Designation 6.4
Suffixes - Stabilisation (n.a.)


Suffixes - Lubrification
GRoulement graissé en usine

Test Designation 6.6
Suffixes - Autres caractéristiques (n.a.)
SKF logo