Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Roulements à rouleaux cylindriques axiaux-radiaux

Les roulements à rouleaux cylindriques axiaux-radiaux de Super Précision (fig. 1) sont couramment utilisés pour supporter les tables de rotation, les têtes à diviser et les têtes multibroches des centres d'usinage. SKF fabrique des roulements à rouleaux cylindriques axiaux-radiaux de Super Précision pour des diamètres d'arbre compris entre 80 et 850 mm. Grâce à leur conception interne et aux processus de fabrication aux tolérances étroites, ces roulements peuvent atteindre un battement radial supérieur à la classe de tolérances P4 et un battement axial s'en rapprochant.
SKF logo