Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Jeu radial interne

Les roulements à rouleaux cylindriques de Super Précision SKF fabriqués selon la classe de tolérance SP sont livrés en standard avec un jeu radial interne C1 (pas de suffixe de désignation).
Sur demande, les roulements des séries N 10 et NN 30 peuvent également être fournis avec un jeu radial réduit spécial (inférieur à C1), lorsqu'un jeu de fonctionnement minimal ou une précharge est requis(e) après le montage. Pour des informations sur les valeurs de jeu et la disponibilité, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.
Les roulements fabriqués selon la classe de tolérance SP, en particulier ceux de la série NNU 49, sont également disponibles avec un jeu radial interne supérieur à C1. À la commande, le jeu requis doit être indiqué dans la désignation par le suffixe :
  • SPC2 pour un jeu supérieur à C1
  • CN pour un jeu normal supérieur à SPC2
  • C3 pour un jeu supérieur à un jeu Normal
Les valeurs de jeu radial interne sont indiquées dans le tableau 1. Elles sont conformes à la norme ISO 5753-1:2009 (sauf pour SPC2) et sont valables pour des roulements neufs non montés sous une charge de mesure nulle. Les valeurs du jeu radial SPC2 s'écartent des valeurs normalisées pour C2. La plage de jeu est réduite et déplacée vers la limite inférieure.
Pour obtenir le jeu radial interne requis, les bagues des roulements individuels sont appariées en usine, portent le même numéro d'identification et sont généralement emballées ensemble dans une seule boîte. Avant le montage, assurez-vous de vérifier que les numéros apposés sur les deux bagues correspondent. L'utilisation de bagues dépareillées risque de nuire au jeu radial interne et aux caractéristiques de performance de l'assemblage final.
SKF logo