Roulements à rouleaux cylindriques à deux rangées
Ces deux séries sont disponibles avec un alésage cylindrique ou un alésage conique 1:12 (suffixe de désignation K). Dans les applications de machine-outil, les roulements à rouleaux cylindriques à alésage conique sont préférés aux roulements à alésage cylindrique, car la conicité permet de régler plus précisément le jeu ou la précharge lors du montage.
Série NN 30
Les roulements de la série NN 30 offrent un équilibre unique de capacité de charge, rigidité et vitesse. Ils sont donc généralement utilisés du côté opposé à l'outil dans les broches de machines-outils.
Les roulements de la série NN 30 sont équipés de trois épaulements fixes sur la bague intérieure et ne comportent pas d'épaulement sur la bague extérieure.
Série NNU 49
Les roulements de la série NNU 49 présentent une très faible hauteur de section et offrent donc un degré de rigidité supérieur par rapport aux roulements de la série NN 30, mais leur capacité de charge est légèrement inférieure.
Les roulements de la série NNU 49 sont équipés de trois épaulements fixes sur la bague extérieure et ne comportent pas d'épaulement sur la bague intérieure.