Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Système de désignation

Les désignations des roulements de Super Précision SKF suivent un système qui consiste en une désignation de base suivie ou non d'un ou plusieurs préfixes et/ou suffixes.

Vous trouverez ci-après des exemples et les options possibles pour les roulements à rouleaux cylindriques.

Basic bearing designation system

Exemples

Roulement à une rangée
N 1016 KPHA/HC5SPN 1016 =
K =
PHA =
HC5 =
SP =

Roulements à double rangée
NN 3020 KTN9/SPVR521NN 3020 =
K =
TN9 =
SP =
VR521 =
NNU 49/500 B/SPC3W33XNNU 49/500 =
B =
SP =
C3 =
W33X =

Test Designation 1
Préfixes (n.a.)

Test Designation 2
Désignation de base
Type de roulement
NRoulement à rouleaux cylindriques à une rangée
NNRoulement à rouleaux cylindriques à deux rangées
NNURoulement à rouleaux cylindriques à deux rangées
Série de dimensions
10En conformité avec la série de dimensions ISO 10
30En conformité avec la série de dimensions ISO 30
49En conformité avec la série de dimensions ISO 49
Dimensions du roulement
05
à
92
(x5) diamètre d'alésage de 25 mm

(x5) diamètre d'alésage de 460 mm
à partir de
/500

Diamètre d'alésage non codé [mm]

Catalogue image - Test Designation 3
Suffixes - Conception interne et forme d'alésage
Alésage cylindrique (pas de suffixe de désignation)
Bconception intérieure spécifique
K
Alésage conique, conicité 01:12

Test Designation 4
Suffixes - Conception externe (joints, rainure pour segment d'arrêt, etc.) (n.a.)

Catalogue image - Test Designation 5
Suffixes - Conception de cage

Cage massive en laiton, centrée sur les rouleaux (pas de suffixe de désignation)
PHACage en PEEK renforcé de fibres de carbone, guidée par la bague extérieure
TN
Cage en PA66, guidée par les rouleaux
TN9
Cage en PA46 renforcé de fibre de verre, guidée par les rouleaux
TNHACage en PEEK renforcé de fibres de verre, guidée par la bague extérieure

Catalogue image - Test Designation 6.1
Suffixes - Matériaux, traitement thermique
Acier allié au chrome (pas de suffixe de désignation)
HC5Rouleaux en nitrure de silicium de qualité roulement Si3N4 (roulement hybride)

Test Designation 6.2
Suffixes - Précision, jeu, précharge, fonctionnement silencieux
Précision
SPPrécision dimensionnelle conforme à la classe de tolérance ISO 5, précision de rotation conforme à la classe de tolérance ISO 4
UPPrécision dimensionnelle conforme à la classe de tolérances ISO 4, précision de rotation supérieure à la classe de tolérances ISO 4
Jeu interne
Jeu radial interne standard C1 (pas de suffixe de désignation)
C2Jeu radial interne supérieur à C1
CNJeu radial interne normal
C3Jeu radial interne supérieur au jeu normal

Catalogue image - Test Designation 6.3
Suffixes - Ensembles de roulements, roulements appariés (n.a.)

Test Designation 6.4
Suffixes - Stabilisation (n.a.)


Suffixes - Lubrification
W33Rainure annulaire et trois trous de lubrification dans la bague extérieure
W33XRainure annulaire et six trous de lubrification dans la bague extérieure

Test Designation 6.6
Suffixes - Autres variantes
VR521Roulement livré avec rapport de mesure (standard pour les roulements de la série NN 30 avec d > 130 mm)
VU001Piste de roulement de la bague intérieure avec surépaisseur de rectification de finition
SKF logo