Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Roulements hybrides

Les butées hybrides à billes à contact oblique (suffixe de désignation HC) sont dotées de bagues en acier et d'éléments roulants en nitrure de silicium (céramique) de qualité roulement. Comme les billes en céramique sont plus légères, que leur module d'élasticité est plus élevé et leur coefficient de dilatation thermique plus faible par rapport aux billes en acier, les roulements hybrides procurent les avantages suivants :

  • un degré de rigidité supérieur
  • une capacité de vitesse plus élevée
  • une réduction des forces centrifuges et d'inertie à l'intérieur du roulement
  • une contrainte minimisée au niveau des contacts de roulement de la bague extérieure à grande vitesse
  • une réduction de la chaleur due au frottement
  • une consommation d'énergie plus faible
  • une plus longue durée de service du roulement et de la graisse
  • une tendance moindre aux dégâts dus au grippage et à la détérioration de la cage en cas de démarrages/arrêts rapides fréquents
  • une sensibilité plus réduite aux différences de température dans le roulement
  • un contrôle plus précis de la précharge

Pour en savoir plus au sujet du nitrure de silicium, reportez-vous à la section Matériaux pour bagues de roulement et éléments roulants.

SKF logo