Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Précharge

Les butées à billes à contact oblique à double effet sont fabriquées de manière à avoir une précharge de fonctionnement adéquate une fois montées.

Les butées de la série BTM sont disponibles avec différentes précharges :

  • précharge légère, suffixe de désignation DBA
  • précharge forte, suffixe de désignation DBB
La précharge s'obtient pendant la fabrication en ajustant avec précision la saillie des rondelles-arbres / bagues intérieures par rapport à leurs rondelles-logements / bagues extérieures. Les valeurs de précharge sont indiquées dans le tableau de produits et sont valables pour les butées avant montage. Les composants de roulement et les ensembles de roulements doivent rester assemblés tels que fournis et doivent être montés dans l'ordre indiqué. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Marquages sur les roulements.

Effet de l'ajustement sur la précharge

Lorsque des butées à billes à contact oblique à double effet sont montées sur une portée d'arbre usinée selon la tolérance de diamètre h4 recommandée, il en résulte un ajustement de transition (libre ou serré). Un ajustement serré n'affecte pas la précharge. Un ajustement serré augmente la précharge. Pour en savoir plus, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.
SKF logo