Cookies sur le site Internet SKF

Nous utilisons des cookies pour optimiser l'utilisation de nos sites et applications Web. Si vous continuez sans modifier les paramètres de votre navigateur, nous supposons que vous consentez à recevoir des cookies. Toutefois, vous pouvez changer à tout moment les paramètres de gestion des cookies de votre navigateur.

Galets

Les galets sont conçus pour fonctionner sur tous les types de pistes et peuvent être utilisés dans des entraînements à cames, systèmes de convoyeurs, etc. Ils ont une bague extérieure épaisse, qui leur permet de supporter les charges radiales élevées tout en réduisant les contraintes de distorsion et de flexion.
La surface de contact de la bague extérieure est bombée en standard. Ceci est avantageux pour les applications où peut se produire un désalignement angulaire par rapport à la piste ou où les contraintes de bord doivent être minimisées. À l'exception des galets de came à une rangée, les galets sont également disponibles avec une surface de contact cylindrique (plate) de la bague extérieure.
SKF fournit les galets graissés, étanches et prêts au montage.
SKF fournit des galets de nombreux types et modèles différents et pour une large variété de conditions de fonctionnement et d'applications. La gamme comprend :
  • les galets de came (fig. 1), conception interne basée sur des roulements à billes
  • les galets-supports (fig. 2), conception interne basée sur des roulements à aiguilles ou à rouleaux cylindriques
  • les galets de came avec axe (fig. 3), conception interne basée sur des roulements à aiguilles ou à rouleaux cylindriques

Recherche de produits

  • Par dimension
    Sélectionner le(s) sous-type(s) de produits
    Dimensions

    ≤ d ≤
    d =
    ≤ B ≤
    B =
    ≤ D ≤
    D =
  • Par référence
SKF logo