Cookies sur le site Internet SKF

Nous utilisons des cookies pour optimiser l'utilisation de nos sites et applications Web. Si vous continuez sans modifier les paramètres de votre navigateur, nous supposons que vous consentez à recevoir des cookies. Toutefois, vous pouvez changer à tout moment les paramètres de gestion des cookies de votre navigateur.

Tendeurs hydrauliques

Les assemblages boulonnés sont sans doute les systèmes de liaison les plus utilisés en mécanique.

On sait que parmi les différentes causes de défaillances (surcharge, défaut de conception, défaut de fabrication...), la plus fréquente est un défaut de montage. Il est donc fondamental de maîtriser parfaitement le niveaux de l'effort de serrage et la précision avec laquelle il est atteint afin d'obtenir les performances requises pour l'assemblage boulonné. La solution optimale pour y répondre étant le serrage hydraulique.

 

Pour cela, SKF a développé une large gamme de tendeurs hydrauliques :

 

Les tendeurs hydrauliques standards possèdent un corps qui, grâce à un fluide hydraulique, exerce, par l'intermédiaire d'un tirant vissé sur le boulon, un effort de traction important. Ce corps prend également appui sur une jupe, afin de créer l'effort de réaction sur l'assemblage à serrer.


Avantages des tendeurs hydrauliques Hydrocam

Comparé aux méthodes de serrage traditionnelles, le serrage au moyen des tendeurs hydrauliques de boulons Hydrocam offre de nombreux avantages :

  • aucune contrainte de torsion
  • bonne précision
  • mise en œuvre facile
  • aucun endommagement des composants
  • possibilité d'automatiser le processus

Bénéfices des tendeurs hydrauliques Hydrocam

  • une sécurité assurée
  • une optimisation des dimensions
  • un gain de temps
  • une réduction des coûts dans la mise en oeuvre, les contrôles et la maintenance.

Les différents tendeurs hydrauliques