Cookies sur le site Internet SKF

Nous utilisons des cookies pour optimiser l'utilisation de nos sites et applications Web. Si vous continuez sans modifier les paramètres de votre navigateur, nous supposons que vous consentez à recevoir des cookies. Toutefois, vous pouvez changer à tout moment les paramètres de gestion des cookies de votre navigateur.

Vis à billes et à rouleaux

Grâce aux nombreuses décennies d'expérience en matière de fabrication de vis à billes et à rouleaux et aux activités continues de développement de produits et processus, SKF propose à ses clients des solutions de vis de précision répondant aux exigences des applications les plus difficiles en termes d'efficacité, précision, longévité et qualité. SKF fournit des solutions pour les applications nécessitant une technologie d'entraînement. Les vis à billes et à rouleaux transforment le mouvement rotatif en un mouvement linéaire, et inversement.

Une vis classique est constituée essentiellement d'un arbre en acier à filetage trapézoïdal et d'un écrou en bronze, métal ou plastique. Avec cette conception, environ 70 % de la puissance est dissipée par la chaleur générée par le frottement sur les surfaces de glissement.
Contrairement aux vis traditionnelles, les vis à haute efficacité SKF comportent des éléments roulants (billes ou rouleaux) qui transmettent la puissance entre l'écrou et l'arbre de vis. Le mouvement roulant minimise le frottement entre l'écrou et l'arbre, par conséquent :
  • le couple et la puissance requis du moteur pour entraîner une application sont beaucoup moins élevés. En fonction de la conception et de la technologie, l'efficacité des vis à billes et à rouleaux est supérieure à 80 %
  • le taux d'usure est minimisé
  • la durée de service de nos produits est beaucoup plus longue que celles des vis de glissement classiques et peut être déterminée par calcul de fatigue de roulement

En raison de la grande efficacité de cette technologie, les vis à billes et à rouleaux sont à entraînement arrière. Certaines applications requièrent donc un frein pour empêcher le chariot de chuter sous son propre poids.
Notre gamme complète de solutions d'entraînement comprend des vis à billes à filet roulé de précision, des vis à billes rectifiées et des vis à rouleaux. Des accessoires correspondants, tels que des brides d'écrou et roulements-supports, sont disponibles pour ces vis à billes et à rouleaux.

SKF logo