Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Graisse pour roulements SKF biodégradable

Graisse pour roulements SKF LGGB 2 biodégradable
La graisse SKF LGGB2 est une graisse biodégradable et de faible toxicité, à base d'huile d'ester synthétique associée à un épaississant au lithium-calcium. Sa formulation spéciale en fait le meilleur choix pour les applications où la contamination de l'environnement constitue une préoccupation particulière.
  • Conforme aux réglementations en vigueur relatives à la toxicité et à la biodégradabilité
  • Bonnes performances dans les applications comprenant des rotules acier-acier, des roulements à billes et à rouleaux
  • Bonnes performances pour le démarrage à basse température
  • Bonnes propriétés anticorrosion
  • Convient aux charges moyennes à fortes

Applications types :

  • Équipements agricoles et forestiers
  • Engins de construction et de terrassement
  • Industrie minière et équipements de transport
  • Traitement de l'eau et irrigation
  • Écluses, barrages, ponts mobiles
  • Raccordements, embouts
Conditionnements disponibles
ConditionnementDésignation
Cartouche de 420 mlLGGB 2/0.4
Pot de 5 kgLGGB 2/5
Seau de 18 kgLGGB 2/18
Fût de 180 kgLGGB 2/180
Série LAGD 125 mlLAGD 125/GB2
Caractéristiques techniques
DésignationLGGB 2/(conditionnement)
Code DIN 51825KPE 2K-40
Classe de consistance NLGI 2
Type de savonLithium/calcium
CouleurBlanc cassé
Type d'huile de base Ester synthétique
Plage de température de fonctionnement–40 à +90 °C
Point de goutte DIN ISO 2176>170 °C
Viscosité de l'huile de base 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
110
13
Pénétration DIN ISO 2137 
60 coups, 10–1 mm
100 000 coups, 10–1 mm
265-295
+50 max. (325 max.)
Stabilité mécanique 
Stabilité au roulement, 50 h à 80 °C, 10–1 mm+70 max. (350 max.)
Protection anticorrosion 
Emcor :– norme ISO 110070–0
Résistance à l'eau 
DIN 51 807/1, 3 h à 90 °C0 max.
Séparation d'huile 
DIN 51817, 7 jours à 40 °C, statique, %0,3–3
Pouvoir lubrifiant 
R2F, test de fonctionnement B à 120 °CRéussi à 100 °C*
Durée de la graisse dans les roulements 
Test R0F durée L50 à 10 000 tr/min, h> 300 à 120 °C
Performances EP 
Diamètre de calotte DIN 51350/5, 1 400 N, mm
Test 4 billes, charge de soudure DIN 51350/4, N
1,8 max.
2 600 min.
* Valeur type
SKF logo