Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Huiles pour chaînes

Conçue pour répondre aux exigences de la plupart des applications de chaînes industrielles

Huile pour chaînes SKF LHMT 68 pour applications à température moyenne

LHMT 68

L'huile SKF LHMT 68 est idéale pour les températures moyennes et les environnements poussiéreux comme ceux présents dans les industries du ciment et de la manutention, où une pénétration élevée et un film fin sont requis.

Huile pour chaînes SKF LHHT 265 pour applications à haute température

LHHT 265

L'huile synthétique SKF LHHT 265 est idéale pour les fortes charges et/ou les températures élevées qui se retrouvent, par exemple dans les industries des pâtes et papiers ainsi que du textile. Elle ne forme aucun résidu à haute température et elle est neutre pour les joints et les polymères.

Avantages

  • Augmentation de la durée de vie de la chaîne
  • Augmentation des intervalles de relubrification
  • Réduction de la consommation d'huile
  • Réduction de la consommation d'énergie

Applications typiques :

  • Chaînes de convoyeurs
  • Chaînes de transmission
  • Chaînes de levage

Les huiles pour chaînes SKF sont conditionnées en bidons de 5 litres ainsi que sous forme de réservoir d'huile pour les graisseurs automatiques monopoint séries SKF SYSTEM 24 LAGD et TLSD.

Caractéristiques techniques
Désignation
LHMT 68
Description
Huile température moyenne
Densité spécifique
0,85
Couleur
Brun jaunâtre
Type d'huile de base
Minérale
Plage de température de fonctionnement
–15 à +90 °C
Viscosité de l'huile de base :
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s

ISO VG 68
env. 9
Point d'éclair
>200 °C
Point d'écoulement
≤15 °C
Conditionnements disponibles :
Bidon de 5 litresLHMT 68/5
SKF SYSTEM 24 série LAGD
Unité de 60 ml
Unité de 125 ml

LAGD 60/HMT68*
LAGD 125/HMT68*
SKF SYSTEM 24 série TLSD
Unité complète 125 ml
Unité complète 250 ml
Recharge 125 ml
Recharge 250 ml

TLSD 125/HMT68
TLSD 250/HMT68
LHMT 68/SD125
LHMT 68/SD250
* Clapet anti-retour inclus
Caractéristiques techniques
Désignation
LHHT 265
Description
Huile haute température
Densité spécifique
0,91
Couleur
Jaune orangé
Type d'huile de base
Ester synthétique
Plage de température de fonctionnement
Jusqu'à 250 °C
Viscosité de l'huile de base :
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s

env. 265
env. 30
Point d'éclair
env. 260 °C
Point d'écoulement
-
Conditionnements disponibles :
Bidon de 5 litresLHHT 265/5
SKF SYSTEM 24 série LAGD
Unité de 60 ml
Unité de 125 ml


LAGD 125/HHT26*
SKF SYSTEM 24 série TLSD
Unité complète 125 ml
Unité complète 250 ml
Recharge 125 ml
Recharge 250 ml

TLSD 125/HHT26
TLSD 250/HHT26
LHHT 265/SD125 
LHHT 265/SD250
* Clapet anti-retour inclus
SKF logo