Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Lubrifiant pour film sec compatible alimentaire

Lubrifiant à film sec SKF LDTS 1
Le lubrifiant pour film sec SKF LDTS 1 a été conçu spécialement pour la lubrification automatique des convoyeurs à chaîne à charnières en plastique dans l'industrie des boissons. Ce lubrifiant est composé d'huile synthétique et renforcé avec un lubrifiant solide PTFE. Après le stockage, une séparation normale des composants peut être observée dans le contenant. Secouez le produit pour le faire revenir à l'état normal. Les systèmes de lubrification automatique doivent comporter un mécanisme d'agitation. Le système de lubrification sèche SKF est prévu idéalement pour les convoyeurs.
  • Économies grâce à la suppression de volumes élevés d'eau et de lubrifiant soluble
  • Amélioration de la sécurité de l'opérateur en réduisant les risques de glissement
  • Qualité d'emballage maintenue grâce à l'élimination de l'humidité
  • Réduction du risque de contamination du produit en minimisant la prolifération de micro-organismes
  • Amélioration de l'efficacité de la chaîne de production en évitant les coûts de remplacement et les arrêts de production imprévus associés
  • Réduction des coûts de nettoyage
  • Enregistrée NSF H1

Applications types :

  • Convoyeurs de chaînes d'embouteillage utilisant les emballages en PET, en carton, en verre ou les canettes
Caractéristiques techniques
Désignation
LDTS 1/5
Structure
Huiles minérales, hydrocarbures, additifs, PTFE
Couleur
Blanc
Plage de température de fonctionnement
–5 à +60 °C
Viscosité à 40 °C
env. 28 mm²/s
Point d'écoulement
<0 °C
Densité 25 °C
env. 841 kg/m³
Point d'éclair de la préparation
env. 100 °C
Point d'éclair après évaporation du solvant
>170 °C
Homologation NSF
139739
Durée de stockage2 ans
Conditionnements disponibles
Pot de 5 l
SKF logo