Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Graisse pour roulements SKF extrême pression et basse température

Graisse pour roulements SKF LGWM 1 extrême pression et basse température
La graisse SKF LGWM 1 est une graisse à faible consistance composée d'une huile de base minérale épaissie à l'aide d'un savon de lithium et contenant des additifs extrême pression. Elle convient plus particulièrement à la lubrification de roulements fonctionnant sous des charges radiales et axiales.
  • Bonne formation du film d'huile à de basses températures pouvant atteindre –30 °C
  • Bonne pompabilité même à basse température
  • Bonne protection anticorrosion
  • Bonne résistance à l'eau

Applications types :

  • Arbres principaux d'éoliennes
  • Transporteurs à vis
  • Systèmes de lubrification centralisée
  • Applications de butées à rotule sur rouleaux
Conditionnements disponibles
ConditionnementDésignation
Cartouche de 420 mlLGWM 1/0.4
Pot de 5 kgLGWM 1/5
Fût de 50 kgLGWM 1/50
Fût de 180 kgLGWM 1/180
Série TLMR 101 cartouche 380 ml avec batterieLGWM 1/MR380B
Série TLMR 201 cartouche 380 mlLGWM 1/MR380
Caractéristiques techniques
DésignationLGWM 1/(conditionnement)
Code DIN 51825KP1G-30
Classe de consistance NLGI1
Type de savonLithium
CouleurMarron
Type d'huile de baseMinérale
Plage de température de fonctionnement-30 à +110 °C
Point de goutte DIN ISO 2176>170 °C
Viscosité de l'huile de base 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
200
16
Pénétration DIN ISO 2137 
60 coups, 10–1 mm
100 000 coups, 10–1 mm
310-340
+50 max.
Protection anticorrosion : 
Emcor :
– norme ISO 11007
– test de résistance aux lavages à l'eau
0–0
0–0
Résistance à l'eau 
DIN 51 807/1, 3 h à 90 °C1 max.
  
Séparation d'huile 
DIN 51817, 7 jours à 40 °C, statique, %8–13
Corrosion du cuivre 
DIN 51 811, 110 °C2 max. à 90 °C
Performances EP 
Diamètre de calotte DIN 51350/5, 1 400 N, mm
Test 4 billes, charge de soudure DIN 51350/4, N
1,8 max.
3 200 min.*
Corrosion de contact 
ASTM D4170 (mg)5,5*
* Valeur type
SKF logo