Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Huiles pour engrenages compatibles alimentaires

Lubrifiants compatibles alimentaires SKF

Lubrifiants compatibles alimentaires SKF LFFG 220 et LFFG 320

SKF LFFG 220 et LFFG 320 sont des huiles synthétiques appropriées pour la lubrification des engrenages des machines utilisées dans l'industrie agroalimentaire.

  • Excellentes propriétés EP
  • Indice de viscosité élevé permettant une variation minimale de la viscosité en cas de changement de la température
  • Excellente protection contre la corrosion
  • Homologation NSF H1 et certification halal et casher

Applications

  • Réducteurs fermés
  • Conditionnement 
  • Convoyeurs
Conditionnements disponibles
ConditionnementDésignations
Seau de 22 litresLFFG 220/22LFFG 320/22
Fût de 205 litresLFFG 220/205LFFG 320/205
Caractéristiques techniques
DésignationLFFG 220/(conditionnement)LFFG 320/(conditionnement)
AspectJaune clairJaune clair
Plage de température de fonctionnement-40 °C à +140 °C
-35 °C à +140 °C
Type d'huile de baseSynthétique (PAO)Synthétique (PAO)
Viscosité de l'huile de base ISO 3104
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
 
220
25
 
320
33,4
Densité ISO 12185
15 °C, kg/m3

847

852
Point d'éclair DIN/EN/ISO 2592 COC276 °C278 °C
Point d'écoulement ISO 3016-48 °C-45 °C
Test FZG A/8.3/90 Étape de charge de rupture DIN 51354-2> 12> 12
Indice de viscosité DIN ISO 2909143147
Durée de stockage2 ans2 ans
N° d'enreg. NSF149597149598
Certifiée casherOuiOui
Certifiée halalOuiOui
SKF logo