Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Graisse compatible alimentaire d'usage général NLGI 2

Lubrifiants compatibles alimentaires SKF

Graisse compatible alimentaire à usage général SKF LGFP 2

La graisse SKF LGFP 2 est une graisse pour roulements propre et non toxique composée d'une huile de base blanche médicale et contenant un savon d'aluminium complexe.

  • Résistance élevée à l'eau
  • Excellente durée de la graisse
  • Excellente résistance à la corrosion
  • Un pH essentiellement neutre 
  • Homologation NSF H1 et certification halal et casher

Applications

  • Équipements de boulangeries
  • Équipements de transformation des aliments
  • Roulements de cassettes multipack
  • Emballeuses
  • Roulements de convoyeurs
  • Embouteilleuses
Conditionnements disponibles
ConditionnementDésignation
Cartouche de 420 mlLGFP 2/0.4
Pot de 1 kgLGFP 2/1
Seau de 18 kgLGFP 2/18
Fût de 180 kgLGFP 2/180
Graisseurs à gaz 
Série LAGD 125 mlLAGD 125/FP2
Graisseurs électromécaniques 
Série TLSD 125 mlTLSD 125/FP2
Série TLSD cartouche 125 mlLGFP 2/SD125
Série TLSD 250 mlTLSD 250/FP2
Série TLSD cartouche 250 mlLGFP 2/SD250
Graisseurs électromécaniques 
Série TLMR 101 cartouche 120 ml avec batterieLGFP 2/MR120B
Série TLMR 201 cartouche 120 mlLGFP 2/MR120
Série TLMR 101 cartouche 380 ml avec batterieLGFP 2/MR380B
Série TLMR 201 cartouche 380 mlLGFP 2/MR380
Caractéristiques techniques
DésignationLGFP 2/(conditionnement)
Code DIN 51825K2G-20
Classe de consistance NLGI2
ÉpaississantAluminium complexe
CouleurTransparent
Type d'huile de baseHuile blanche médicale
Plage de température de fonctionnement –20 à +110 °C
Point de goutte DIN ISO 2176> 250 °C (> 480 °F)
Viscosité de l'huile de base 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
150
15,3
Pénétration DIN ISO 2137 
60 coups, 10-1 mm
100 000 coups, 10-1 mm
265–295
+30 max.
Protection anticorrosion 
Emcor : – norme ISO 110070–0 *
Résistance à l'eau 
DIN 51 807/1, 3 h à 90 °C1 max.
Séparation d'huile 
DIN 51817, 7 jours à 40 °C, statique, %1–5
Durée de vie de la graisse dans les roulements 
Test R0F duréeL 50 à 10 000 tr/min, h1 000 à 110 °C*
Performances EP 
Test 4 billes, charge de soudure DIN 51350/4, N1 100 min.
Durée de stockage2 ans
N° d'enreg. NSF128004
* = Valeur type
SKF logo