Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Huiles hydrauliques compatibles alimentaires

Lubrifiants compatibles alimentaires SKF

Lubrifiants compatibles alimentaires SKF LFFH 46 et LFFH 68

SKF LFFH 46 et LFFH 68 sont des fluides hydrauliques synthétiques appropriés pour la lubrification des machines utilisées dans l'industrie agroalimentaire.

  • Excellentes performances anti-usure
  • Excellentes propriétés de séparation d'eau
  • Excellente protection contre la corrosion
  • Homologation NSF H1 et certification halal et casher

Applications

  • Systèmes hydrauliques
  • Engrenages hydrostatiques
  • Systèmes par circulation d'huile
Conditionnements disponibles
ConditionnementDésignations
Seau de 22 litresLFFH 46/22LFFH 68/22
Fût de 205 litresLFFH 46/205LFFH 68/205
Caractéristiques techniques
DésignationLFFH 46/(conditionnement)LFFH 68/(conditionnement)
AspectJaunâtreJaunâtre
Plage de température de fonctionnement-60 °C à +140 °C
-50 °C à +140 °C
Type d'huile de baseSynthétique (PAO)Synthétique (PAO)
Viscosité de l'huile de base ISO 3104  
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
46
7,9
68
10,9
Densité ISO 12185  
15 °C, kg/m3836843
Point d'éclair DIN/EN/ISO 2592 COC248 °C258 °C
Point d'écoulement ISO 3016< – 60 °C< – 60 °C
Test FZG A/8.3/90 Étape de charge de rupture DIN 51354-212> 12
Indice de viscosité DIN ISO 2909142143
Durée de stockage2 ans2 ans
N° d'enreg. NSF149599149600
Certifiée casherOuiOui
Certifiée halalOuiOui
SKF logo