Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Lubrifiants compatibles alimentaires

L'industrie agroalimentaire est un marché difficile. Il nécessite d'optimiser trois éléments indissociables, à savoir la production, la sécurité et la propreté.

L'utilisation de lubrifiants inappropriés peut entraîner des risques pour la santé lors de la fabrication de différents produits alimentaires. Il est très important d'utiliser des lubrifiants compatibles alimentaires sur les sites de production afin d'éviter tout risque de contamination des produits ainsi que des coûts supplémentaires induits.

Choisir un lubrifiant compatible alimentaire approprié à une application donnée offre de nombreux avantages :

  • Sécurité accrue
  • Coûts de maintenance réduits
  • Amélioration de la productivité
Les lubrifiants compatibles alimentaires SKF sont homologués NSF H1 1 et certifiés casher 2 et halal 3. En outre, ils respectent la norme ISO 21469, ce qui garantit qu'ils sont produits et livrés conformément aux exigences les plus strictes en matière d'hygiène.
  1. NSF : U.S. National Sanitation Foundation, H1 : Contact accidentel avec des produits alimentaires
  2. Casher : aliments préparés conformément aux règles alimentaires juives
  3. Halal : aliments préparés conformément aux règles alimentaires islamiques

Lubrifiants compatibles alimentaires

SKF logo