Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Graisse NLGI 3 pour roulements SKF d'usage général pour l'industrie et automobile

Graisse SKF LGMT 3 pour roulements SKF d'usage général pour l'industrie et automobile
La graisse SKF LGMT 3 est composée d'une huile de base minérale et d'un épaississant au savon de lithium. Cette graisse d'usage général de première qualité convient à un grand nombre d'applications industrielles et automobiles nécessitant de la graisse dure.
  • Excellentes propriétés anticorrosion
  • Stabilité élevée à l'oxydation dans les limites de températures recommandées

Applications types :

  • Roulements d'arbres de taille >100 mm
  • Bague extérieure tournante
  • Applications d'arbres verticaux
  • Températures ambiantes élevées continues >35 °C
  • Arbres de transmission
  • Équipements agricoles
  • Roulements de roues de voitures, camions et remorques
  • Grands moteurs électriques
Conditionnements disponibles
ConditionnementDésignation
Cartouche de 420 mlLGMT 3/0.4
Cartouche de 0,5 kgLGMT 3/0.5
Pot de 1 kgLGMT 3/1
Pot de 5 kgLGMT 3/5
Seau de 18 kgLGMT 3/18
Fût de 50 kgLGMT 3/50
Fût de 180 kgLGMT 3/180
Série TLMR 101 cartouche 380 ml avec batterieLGMT 3/MR380B
Série TLMR 201 cartouche 380 mlLGMT 3/MR380
Caractéristiques techniques
DésignationLGMT 3/(conditionnement)
Code DIN 51825K3K-30
Classe de consistance NLGI3
Type de savonLithium
CouleurAmbré
Type d'huile de baseMinérale
Plage de température de fonctionnement–30 à +120 °C
Point de goutte DIN ISO 2176>180 °C
Viscosité de l'huile de base 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
120–130
12
Pénétration DIN ISO 2137 
60 coups, 10–1 mm
100 000 coups, 10–1 mm
220-250
280 max.
Stabilité mécanique 
Stabilité au roulement, 50 h à 80 °C, 10–1 mm
test V2F
295 max.
« M »
Protection anticorrosion 
Emcor :
– norme ISO 11007
– test de résistance aux lavages à l'eau
0–0
0–0
Résistance à l'eau 
DIN 51 807/1, 3 h à 90 °C2 max.
Séparation d'huile 
DIN 51817, 7 jours à 40 °C, statique, %1–3
Pouvoir lubrifiant 
R2F, test de fonctionnement B à 120 °CRéussi
Corrosion du cuivre 
DIN 51 811, 110 °C2 max. à 130 °C
Durée de vie de la graisse dans les roulements 
Test R0F durée L50 à 10 000 tr/min, h1000 min à 130 °C
SKF logo