Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Graisse pour accouplements à dentures et à ressorts

Graisse SKF LMCG 1 pour accouplements à dentures et à ressorts
La LMCG 1 est une graisse à base d'huile minérale et d’un épaississant polyéthylène, utilisant également un savon au lithium complexe. La graisse est conçue pour résister à des forces centrifuges élevées et à des applications à couple élevé, pour des accouplements à dentures
et à ressorts (flexibles), même en présence d'importants chocs, de défauts d'alignement et de vibrations. Les fuites sont rares à des vitesses élevées et la graisse est de consistance très stable. Grâce à des formulations spéciales d'additifs, la graisse convient aux applications soumises à de fortes charges, à un couple élevé, à des environnements humides, à une large plage de vitesse et de température.

Caractéristiques et avantages :
  • Excellente résistance à la séparation d'huile.
  • Fortes accélérations et vitesses de fonctionnement élevées.
  • Excellente lubrification à couple élevé.
  • Excellente protection contre la corrosion.
  • Dépasse les exigences AGMA type CG-1 et AGMA type CG-2.
  • Excellente protection des accouplements contre l'usure.
  • Excellente stabilité à l'oxydation.
  • Convient aux systèmes de lubrification centralisée grâce à une faible tendance de ressuage de l'huile.

Applications types :
  • Accouplements à ressorts.
  • Accouplements à dentures.
  • Accouplements à dentures et à ressorts flexibles pour applications lourdes.
  • Durée de vie accrue des accouplements à dentures et à ressorts et faibles coûts de maintenance.

Industries types :
  • Industries lourdes (exploitation minière et traitement des minerais, ciment, acier, pâte et papier).
  • Industrie maritime.
  • Mécanique générale (pétrochimie, production d'électricité, etc.).
Conditionnements disponibles
ConditionnementDésignation
Tube de 35 gLMCG 1/0.035
Cartouche de 420 mlLMCG 1/0.4
Pot de 2 kgLMCG 1/2
Seau de 18 kgLMCG 1/18
Fût de 50 kgLMCG 1/50
Caractéristiques techniques
DésignationLMCG 1/(conditionnement)
Code DIN 51825GOG1G-0
Classe de consistance NLGI1
ÉpaississantPolyéthylène
CouleurMarron
Type d'huile de baseMinérale
Plage de température de fonctionnement0 à 120 °C
Point de goutte DIN ISO 2176210 °C
Viscosité de l'huile de base
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s

670
34
Pénétration DIN ISO 2137
60 coups, 10–1 mm

310–340
Protection anticorrosion
SKF Emcor :
– norme ISO 11007
– test de résistance à l'eau salée (100 % eau de mer)
0–0
2–2
Corrosion du cuivre ASTM D4048
24 h à 100 °C

1b
Performances EP
Diamètre de calotte DIN 51350/5, 1 400 N, mm
Test 4 billes, charge de soudure DIN 51350/4, N

0,5 max.
3 200*
Méthode Koppers ASTM D4425
K36, 24 h

<24 %
Densité approximative
à 20 C, IPPM-CS/03

0,94
* Valeur type
SKF logo