Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Graisse pour roulements SKF extrême pression et fortes charges

Graisse pour roulements SKF LGEP 2 extrême pression et fortes charges
La graisse SKF LGEP 2 est composée d'une huile de base minérale, d'un épaississant au savon de lithium et d'additifs extrême pression. Cette graisse assure une bonne lubrification dans les applications générales soumises à des conditions hostiles et aux vibrations.
  • Excellente stabilité mécanique
  • Extrêmement bonnes propriétés anticorrosion
  • Excellentes performances EP

Applications types :

  • Machines de fabrication de pâte et de papier
  • Concasseurs à mâchoires
  • Moteurs de traction pour véhicules ferroviaires
  • Vannes de barrage
  • Roulements de cylindres de travail dans l'industrie sidérurgique
  • Machines lourdes, tamis vibrants
  • Roues de grues, poulies
  • Roulements d'orientation
Conditionnements disponibles
ConditionnementDésignation
Cartouche de 420 mlLGEP 2/0.4
Pot de 1 kgLGEP 2/1
Pot de 5 kgLGEP 2/5
Seau de 18 kgLGEP 2/18
Fût de 50 kgLGEP 2/50
Fût de 180 kgLGEP 2/180
Graisseurs électromécaniques 
Série TLMR 101 cartouche 380 ml avec batterieLGEP 2/MR380B
Série TLMR 201 cartouche 380 mlLGEP 2/MR380
Caractéristiques techniques
DésignationLGEP 2/(conditionnement)
Code DIN 51825KP2G-20
Classe de consistance NLGI2
ÉpaississantLithium
CouleurMarron clair
Type d'huile de baseMinérale
Plage de température de fonctionnement–20 à +110 °C
Point de goutte DIN ISO 2176>180 °C
Viscosité de l'huile de base : 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
200
16
Pénétration DIN ISO 2137 : 
60 coups, 10-1 mm
100 000 coups, 10-1 mm
265–295
+50 max. (325 max.)
Stabilité mécanique : 
Stabilité au roulement, 50 h à 80 °C, 10-1 mm
Test V2F
+50 max.
« M »
Protection anticorrosion : 
Emcor :
– norme ISO 11007
– test de résistance aux lavages à l'eau
– test de résistance à l'eau salée (100% eau de mer)
0–0
0–0
1-1*
Résistance à l'eau 
DIN 51 807/1, 3 h à 90 °C1 max.
Séparation d'huile 
DIN 51817, 7 jours à 40 °C, statique, %2–5
Pouvoir lubrifiant 
R2F, test de fonctionnement B à 120 °CRéussi
Corrosion du cuivre 
DIN 51 811
2 max. à 110 °C
Performances EP 
Diamètre de calotte DIN 51350/5, 1 400 N, mm
Test 4 billes, charge de soudure DIN 51350/4, N
1,4 max.
2 800 min.
Corrosion de contact 
ASTM D4170 (mg)5,7*
* Valeur type
SKF logo