Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Graisse pour roulements SKF extrême pression, fortes charges et large plage de température

Graisse SKF LGWA 2 extrême pression avec large plage de température pour roulements sous fortes charges
La graisse SKF LGWA 2 est une graisse de première qualité à base d'huile minérale et de savon au lithium complexe avec des performances extrême pression (EP). La graisse LGWA 2 est recommandée pour les applications industrielles et automobiles générales, lorsque les charges et les températures dépassent les seuils définis pour les graisses d'usage général.
  • Excellente lubrification à des pointes de température jusqu'à 220 °C pendant de courtes périodes
  • Protection des roulements de roues dans des conditions difficiles
  • Lubrification efficace dans des conditions humides
  • Bonne résistance à l'eau et à la corrosion
  • Excellente lubrification sous de fortes charges et à basse vitesse

Applications types :

  • Roulements de roues de voitures, remorques et camions
  • Lave-linge
  • Ventilateurs et moteurs électriques
Conditionnements disponibles
ConditionnementDésignation
Tube de 200 gLGWA 2/0.2
Cartouche de 420 mlLGWA 2/0.4
Pot de 1 kgLGWA 2/1
Pot de 5 kgLGWA 2/5
Seau de 18 kgLGWA 2/18
Fût de 50 kgLGWA 2/50
Fût de 180 kgLGWA 2/180
Graisseurs à gaz 
Série LAGD 60 mlLAGD 60/WA2
Série LAGD 125 mlLAGD 125/WA2
Graisseurs électromécaniques 
Série TLSD 125 mlTLSD 125/WA2
Série TLSD cartouche 125 mlLGWA 2/SD125
Série TLSD 250 mlTLSD 250/WA2
Série TLSD cartouche 250 mlLGWA 2/SD250
Graisseurs électromécaniques 
Série TLMR 101 cartouche 120 ml avec batterieLGWA 2/MR120B
Série TLMR 201 cartouche 120 mlLGWA 2/MR120
Série TLMR 101 cartouche 380 ml avec batterieLGWA 2/MR380B
Série TLMR 201 cartouche 380 mlLGWA 2/MR380

Caractéristiques techniques
DésignationLGWA 2/(conditionnement)
Code DIN 51825KP2N-30
Classe de consistance NLGI2
ÉpaississantLithium complexe
CouleurAmbré
Type d'huile de baseMinérale
Plage de température de fonctionnement–30 à +140 °C
Point de goutte DIN ISO 2176> 250 °C (> 480 °F)
Viscosité de l'huile de base 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
185
15
Pénétration DIN ISO 2137 
60 coups, 10–¹ mm
100 000 coups, 10–¹ mm
265–295
+50 max. (325 max.)
Stabilité mécanique 
Stabilité au roulement, 50 h à 80 °C, 10–¹ mm
test V2F
Changement à + 50 max.
'M'
Protection anticorrosion 
Emcor :
– norme ISO 11007
– test de résistance aux lavages à l'eau
0–0
0–0*
Résistance à l'eau 
DIN 51 807/1, 3 h à 90 °C1 max.
Séparation d'huile 
DIN 51817, 7 jours à 40 °C, statique, %1–5
Pouvoir lubrifiant 
R2F, test de fonctionnement B à 120 °CRéussi à 100 °C
Corrosion du cuivre 
DIN 51 8112 max. à 100 °C
Performances EP 
Diamètre de calotte DIN 51350/5, 1 400 N, mm
Test 4 billes, charge de soudure DIN 51350/4, N
1,6 max.
2 600 min.
* Valeur type
SKF logo