Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Graisse pour roulements SKF fortes charges et large plage de température

Graisse pour roulements SKF LGWM 2 fortes charges et large plage de température
La graisse SKF LGWM 2 est une graisse à base d'huile minérale synthétique épaissie avec la toute dernière technologie d'épaississant au sulfonate de calcium complexe. Elle convient aux applications soumises à de fortes charges, à des environnements humides et à des températures variables.
  • Excellente protection contre la corrosion
  • Excellente stabilité mécanique
  • Excellente capacité de lubrification sous fortes charges
  • Bonne protection contre le faux effet Brinell
  • Bonne pompabilité même à basse température

Applications types :

  • Arbres principaux d'éoliennes
  • Applications tout-terrain haute résistance
  • Applications exposées à la neige
  • Applications marines et offshore
  • Applications de butées à rotule sur rouleaux
Conditionnements disponibles
ConditionnementDésignation
Cartouche de 420 mlLGWM 2/0.4
Pot de 5 kgLGWM 2/5
Seau de 18 kgLGWM 2/18
Fût de 50 kgLGWM 2/50
Fût de 180 kgLGWM 2/180
Graisseurs à gaz 
Série LAGD 125 mlLAGD 125/WM2
Graisseurs électromécaniques 
Série TLSD cartouche 125 mlLGWM 2/SD125
Série TLSD cartouche 250 mlLGWM 2/SD250
Graisseurs électromécaniques 
Série TLMR 101 cartouche 380 ml avec batterieLGWM 2/MR380B
Série TLMR 201 cartouche 380 mlLGWM 2/MR380
Caractéristiques techniques
DésignationLGWM 2/(conditionnement)
Code DIN 51825KP2G-40
Classe de consistance NLGI1–2
ÉpaississantSulfonate de calcium complexe
CouleurJaune
Type d'huile de baseSynthétique (PAO)/ minérale
Plage de température de fonctionnement-40 à +110 °C
Point de goutte DIN ISO 2176> 300 °C (> 570 °F)
Viscosité de l'huile de base 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
80
8,6
Pénétration DIN ISO 2137 
60 coups, 10-1 mm
100 000 coups, 10-1 mm
280–310
+30 max.
Stabilité mécanique 
Stabilité au roulement, 50 h à 80 °C, 10-1 mm+50 max.
Protection anticorrosion 
Emcor :
– norme ISO 11007
– test de résistance aux lavages à l'eau
– test de résistance à l'eau salée (100% eau de mer)
0–0
0–0
0–0 *
Résistance à l'eau 
DIN 51 807/1, 3 h à 90 °C1 max.
Séparation d'huile 
DIN 51817, 7 jours à 40 °C, statique, %3 max.
Pouvoir lubrifiant 
R2F, test de fonctionnement B à 120 °C
R2F, test de la chambre froide (+20 °C à –30 °C)
Réussi à 140 °C
Réussi
Corrosion du cuivre 
DIN 51 811
2 max. à 100 °C
Durée de vie de la graisse dans les roulements 
Test R0F durée50 50 à 10 000 tr/min, h1 824* à 110 °C
Performances EP 
Diamètre de calotte DIN 51350/5, 1 400 N, mm
Test 4 billes, charge de soudure DIN 51350/4, N
1,5 max. *
4 000 min *
Corrosion de contact 
ASTM D4170 test FAFNIR à +25 °C, mg
ASTM D4170 test FAFNIR à –20 °C, mg
5,2*
1,1*
* Valeur type
SKF logo