Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Graisse pour roulements SKF haute performance, température élevée

Graisse pour roulements SKF LGHP 2 haute performance et température élevée
La graisse SKF LGHP 2 est une graisse de première qualité à base d'huile minérale et contenant un épaississant moderne à la polyurée (diurée). Elle convient aux moteurs électriques et autres applications semblables.
  • Très longue durée à haute température
  • Large plage de température
  • Excellente protection contre la corrosion
  • Stabilité thermique et mécanique élevée
  • Bonnes performances de démarrage à basse température
  • Compatibilité avec les graisses épaissies à la polyurée et au lithium
  • Propriétés de fonctionnement silencieux

Applications types :

  • Moteurs électriques : petits, moyens et grands
  • Ventilateurs électriques, y compris les ventilateurs à grande vitesse
  • Pompes à eau
  • Roulements de machines à textile, à papier et de séchage
  • Applications avec des roulements à billes (et à rouleaux) à moyenne et grande vitesse et de moyennes dimensions fonctionnant à des températures moyennes à élevées
  • Butées d'embrayage
  • Applications d'arbres verticaux
  • Wagonnets et rouleaux de fours
Conditionnements disponibles
ConditionnementDésignation
Cartouche de 420 mlLGHP 2/0.4
Pot de 1 kgLGHP 2/1
Pot de 5 kgLGHP 2/5
Seau de 18 kgLGHP 2/18
Fût de 50 kgLGHP 2/50
Fût de 180 kgLGHP 2/180
Graisseurs à gaz 
Série LAGD 60 mlLAGD 60/HP2
Série LAGD 125 mlLAGD 125/HP2
Graisseurs électromécaniques 
Série TLSD 125 mlTLSD 125/HP2
Série TLSD cartouche 125 mlLGHP 2/SD125
Série TLSD 250 mlTLSD 250/HP2
Série TLSD cartouche 250 mlLGHP 2/SD250
Graisseurs électromécaniques 
Série TLMR 101 cartouche 380 ml avec batterieLGHP 2/MR380B
Série TLMR 201 cartouche 380 mlLGHP 2/MR380
Caractéristiques techniques
DésignationLGHP 2/(conditionnement)
Code DIN 51825K2N-40
Classe de consistance NLGI2–3
ÉpaississantDurée
CouleurBleue
Type d'huile de baseMinérale
Plage de température de fonctionnement–40 à +150 °C
Point de goutte DIN ISO 2176> 240 °C (> 465 °F)
Viscosité de l'huile de base 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
96
10,5
Pénétration DIN ISO 2137 
60 coups, 10-1 mm
100 000 coups, 10-1 mm
245-275
365 max.
Stabilité mécanique 
Stabilité au roulement, 50 h à 80 °C, 10-1 mm365 max.
Protection anticorrosion 
Emcor :
– norme ISO 11007
– test de résistance aux lavages à l'eau
– test de résistance à l'eau salée (100% eau de mer)
0–0
0–0
0–0
Résistance à l'eau 
DIN 51 807/1, 3 h à 90 °C1 max.
Séparation d'huile 
DIN 51817, 7 jours à 40 °C, statique, %1–5
Pouvoir lubrifiant 
R2F, test de fonctionnement B à 120 °CRéussi
Corrosion du cuivre 
DIN 51 811
1 max. à 150 °C
Durée de vie de la graisse dans les roulements 
Test R0F duréeL 50 à 10 000 tr/min, h1 000 min. à 150 °C
Corrosion de contact 
ASTM D4170 (mg)7*
* Valeur type
SKF logo