Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Graisse pour faible frottement, haute performance

La graisse SKF LEGE 2 allie une huile d'ester entièrement synthétique avec un épaississant au savon de lithium unique. Cette graisse pour faible frottement de première qualité a été conçue spécialement pour les hautes performances dans les roulements à billes SKF à faible frottement.
  • Faible couple de frottement.
  • Faible niveau de perte de puissance.
  • Fonctionnement silencieux.
  • Exceptionnelle stabilité à l'oxydation.
  • Large plage de température.
Conditionnements disponibles
ConditionnementDésignation
Cartouche de 420 mlLEGE 2/0.4
Pot de 1 kgLEGE 2/1
Caractéristiques techniques
Désignation LEGE 2/(conditionnement)
Code DIN 51825 KE2N-50
Classe de consistance NLGI 2–3
Épaississant Lithium
Couleur Marron clair
Type d'huile de base Ester
Plage de température de fonctionnement –50 à +150 °C
Point de goutte DIN ISO 2176 > 185 °C
Viscosité de l'huile de base40 °C, mm2/s
100 °C, mm2/s
  25
4,9
Pénétration DIN ISO 2137
60 coups, 10-1 mm
100 000 coups, 10-1 mm
240-270
330 max.
Protection contre la corrosion
SKF Emcor norme ISO 11007
SKF Emcor 0,5 % d'eau salée
0-0
0-0 *
Résistance à l'eau
DIN 51 807/1, 3 h à 90 °C0
Séparation d'huile
JIS K2220 11, 24 h à 100 °C1 max.
Corrosion sur cuivre
ISO 2160 à 140 °C1b *
Stabilité mécanique
Stabilité au roulement, 50 h à 80 °C310 *
Performances à basse température
Couple ASTM D1478-63, mNm
Couple de démarrage à –40 °C
Couple de fonctionnement à –40 °C
300 max.
100 max.
Test BeQuiet + GN3 min., GN4 1
Durée de la graisse dans les roulements
Test R0F durée L50 à 10 000 tr/min, h>1 000 à 150 °C
Conditionnements disponibles Cartouche 420 ml
Bidon 1 kg
* = Valeur type
SKF logo