Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Graisse pour roulements SKF à forte viscosité avec lubrifiants solides

Graisse pour roulements SKF LGEM 2 forte viscosité avec lubrifiants solides
La graisse SKF LGEM 2 est une graisse à forte viscosité composée d'une huile de base minérale et d'un savon de lithium. Sa teneur en bisulfure de molybdène et en graphite assure une protection supplémentaire pour les applications difficiles soumises à des charges élevées, des fortes vibrations et des rotations lentes.
  • Stabilité à l'oxydation élevée
  • Bisulfure de molybdène et graphite assurant la lubrification même si le film d'huile se rompt

Applications types :

  • Roulements d'éléments roulants fonctionnant à basse vitesse et sous très fortes charges
  • Concasseurs à mâchoires
  • Machines à chenilles
  • Roues de levage de mâts
  • Engins de construction, par exemple vérins mécaniques, bras de grues et crochets de grues
Conditionnements disponibles
ConditionnementDésignation
Cartouche de 420 mlLGEM 2/0.4
Pot de 5 kgLGEM 2/5
Seau de 18 kgLGEM 2/18
Fût de 180 kgLGEM 2/180
Graisseurs à gaz 
Série LAGD 60 mlLAGD 60/EM2
Série LAGD 125 mlLAGD 125/EM2
Graisseurs électromécaniques 
Série TLSD 125 mlTLSD 125/EM2
Série TLSD cartouche 125 mlLGEM 2/SD125
Série TLSD 250 mlTLSD 250/EM2
Série TLSD cartouche 250 mlLGEM 2/SD250
Caractéristiques techniques
DésignationLGEM 2/(conditionnement)
Code DIN 51825KPF2K-20
Classe de consistance NLGI2
ÉpaississantLithium
CouleurNoir
Type d'huile de baseMinérale
Plage de température de fonctionnement-20 à +120 °C
Point de goutte DIN ISO 2176>180 °C
Viscosité de l'huile de base 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
500
32
Pénétration DIN ISO 2137 
60 coups, 10-1 mm
100 000 coups, 10-1 mm
265–295
325 max.
Stabilité mécanique 
Stabilité au roulement, 50 h à 80 °C, 10-1 mm
Test V2F
345 max.
« M »
Protection anticorrosion 
Emcor :
– norme ISO 11007
– test de résistance aux lavages à l'eau
0–0
0–0
Résistance à l'eau 
DIN 51 807/1, 3 h à 90 °C1 max.
Séparation d'huile 
DIN 51817, 7 jours à 40 °C, statique, %1–5
Pouvoir lubrifiant 
R2F, test de fonctionnement B à 120 °CRéussi à 100 °C
Corrosion du cuivre 
DIN 51 811
2 max. à 100 °C
Performances EP 
Diamètre de calotte DIN 51350/5, 1 400 N, mm
Test 4 billes, charge de soudure DIN 51350/4, N
1,4 max.
3 000 min.
SKF logo