Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Graisse pour faible frottement

La graisse SKF LESA 2 allie une huile de base polyalphaoléfinique (PAO) entièrement synthétique avec un épaississant au savon de lithium unique. Cette graisse de première qualité a été conçue spécialement pour les roulements visant à produire de faibles coefficients de frottement.
  • Faible couple de frottement
  • Aide à minimiser les pertes d'énergie dues au frottement
  • Fonctionnement silencieux
  • Stabilité à l'oxydation et résistance à l'eau extrêmement bonnes
Conditionnements disponibles
ConditionnementDésignation
Cartouche de 420 mlLESA 2/0.4
Pot de 1 kgLESA 2/1
Pot de 5 kgLESA 2/5
Caractéristiques techniques
Désignation LESA 2/(conditionnement)
Code DIN 51825 KP2G-50
Classe de consistance NLGI 2
Épaississant Lithium
Couleur Beige
Type d'huile de base PAO
Plage de température -50 à +110 °C
Point de goutte DIN ISO 2176 >180 °C
Viscosité de l'huile de base40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
 18
4,5
Pénétration DIN ISO 213760 coups, 10-1 mm
100 000 coups, 10-1 mm
 265–295
+50 max. (325 max.)
Stabilité mécaniqueStabilité au roulement, 50 h à 80 °C, 10-1 mm 380 max.
Protection anticorrosionEmcor : norme ISO 11007 0–1
Résistance à l'eauDIN 51 807/1, 3 h à 90 °C 1 max.
Séparation d'huileDIN 51817, 7 jours à 40 °C, statique, % <4
Corrosion du cuivreDIN 51 811, 110 °C 1 max. 100 °C
Durée de vie de la graisse dans les roulementsTest R0F duréeL 50 à 20 000 tr/min, h >1 000 à 110 °C 
Performances EPTest 4 billes, charge de soudure DIN 51350/4 2 000 min.
SKF logo