Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Graisse basse température pour châssis

Graisse basse température pour châssis LGLS 0

SKF LGLS 0 est une graisse pour châssis semi-fluide conçue pour être utilisée dans des systèmes de lubrification à des températures basses à moyennes.
Grâce à son épaississant au calcium anhydre et à la haute viscosité de l'huile de base, elle offre d'excellentes qualités de résistance à l'eau et d'adhérence aux surfaces ainsi que de très bonnes propriétés anti-usure. 

  • Excellente pompabilité à basses et moyennes températures.
  • Excellente résistance à l'eau et protection anticorrosion.
  • Excellentes performances anti-usure.
  • Excellente adhérence aux surfaces.

Applications types :

  • Équipements de construction.
  • Applications tout-terrain lourdes, telles que pelleteuses, chargeurs sur roues, etc.
  • Équipements forestiers et agricoles, tels que porteurs et abatteuses.
  • Camions de collecte.
  • Articulations.
  • Roulements et rotules à faible vitesse.
Conditionnements disponibles
ConditionnementDésignation
Seau de 18 kgLGLS 0/18
Fût de 180 kgLGLS 0/180
Caractéristiques techniques
DésignationLGLS 0/(conditionnement)
Code DIN 51825KP0G-40
Classe de consistance NLGI0
ÉpaississantCalcium anhydre
CouleurRouge
Type d'huile de baseHuile minérale & polymères
Plage de température de fonctionnement–40 à +100 °C
Point de goutte DIN ISO 2176, °C> 120
Viscosité de l'huile de base
40 °C, mm2/s
100 °C, mm2/s
 
1 370
96
Pénétration DIN ISO 2137
60 coups, 10-1 mm

355-385
Protection contre la corrosion
SKF Emcor norme ISO 11007
Test de résistance aux lavages à l'eau, ISO 11009

0-0
<10 %
Résistance à l'eau
DIN 51 807/1, 3 h à 90 °C
 
0
Capacité de lubrification
SKF R2F B à 90 °C
 
Réussi
Pression d'écoulement à –40 °C<1 400 mbars
Performances EP
Test 4 billes, charge de soudure DIN 51350/4
 
3 200 N
SKF logo